Douille de câble 8 M6-28
Données techniques
Étendue de la livraison
1 logement câble Bowden M6, acier zingué
1 vis de réglage D5/D3-M6x20, CuZn
1 écrou V 6 St 2xM6-28, zingué
2 vis Chc M6x12-DIN 912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.724.81 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 84 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le logement câble Bowden M6 est fixé dans la rainure supérieure du profilé rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90). Le trou oblong permet l’installation dans une rainure 8 avec l’écrou 8 St 2xM6-36 (0.0.723.10).
Variantes
Tri par
| Line: 8 | |
| Line: 6 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
73269098