Données techniques
Étendue de la livraison
1 unité de déblocage 6 chariot D37-32
1 écrou V 6 St 2xM6-28, zingué
2 vis Chc tête bombée M6x30-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.723.66 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 664 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’unité de déblocage arrête la progression des chariots sur le profilé rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90). Si elle est déclenchée à l’aide d’un câble Bowden ou d’une poulie, un nombre quelconque de chariots peut passer.
Le déclenchement peut avoir lieu dans des bâtis ou des toboggans à l’aide d’un câble Bowden ou d’une poulie.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098