Données techniques
Étendue de la livraison
1 cliquet d’arrêt D10, acier zingué
1 ressort de traction 0,9x10x43, acier, inoxydable
1 douille de déclenchement du shooter D30, acier zingué
1 vis à tête demi-ronde ISO 7380-M6x18, acier zingué
3 rondelles à trou rond DIN440 R M6, acier zingué
1 vis à tête demi-ronde ISO 7380-M6x20, acier zingué
3 écrous hexagonaux ISO4035-M6, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.725.31 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 62 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le cliquet d’arrêt est ajouté sur le côté du boîtier de l’unité de déblocage 6 chariot D37-32 (0.0.723.66) ou du séparateur 6 chariot D37-32 (0.0.724.75). Il empêche le déclenchement de l’unité de déblocage ou la séparation jusqu’à ce que le cliquet d’arrêt soit libéré.
Le cliquet d’arrêt peut être déverrouillé à l’aide d’un câble Bowden ou d’un galet de déclenchement. Le ressort de rappel rétablit automatiquement le verrouillage.
Le déclenchement par câble Bowden permet la libération manuelle des chariots lorsque la solution mobile et le rayonnage sont correctement positionnés. L’utilisation d’un galet D39,5-25 (0.0.673.55) permet le déblocage mécanique automatique du cliquet d’arrêt dès que le shooter est correctement positionné.
Le déclenchement involontaire du cliquet d’arrêt n’entraîne aucune erreur de fonctionnement, car l’unité de déblocage ne se déclenche que lorsqu’elle est activée séparément.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098