Galet de déclenchement
Données techniques
Étendue de la livraison
Galet D39,5-25
2 roulements à gorge, étanches
2 vis Chc M6x33-DIN 912, acier zingué
2 rondelles DIN 125-6,4, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.673.55 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 49 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les accessoires fournis servent à fixer le galet D39,5-25 sur la face frontale (filetage M6), alors qu’un écrou ou bien le multiblock D30 est utilisé pour la fixation dans la rainure du profilé 6 D30.
Variantes
Tri par
| Diametro della rotella: 60 mm | Incl. tecnica di collegamento: ✓ | |
| Diametro della rotella: 60 mm | Incl. tecnica di collegamento: X | |
| Diametro della rotella: 39,5 mm | Incl. tecnica di collegamento: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83022000