Galet de déclenchement


Variante sélectionnée
Jeu de galets 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30)
Jeu de galets 8 D60/D6-25 ESD
0.0.712.30
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 galet D60/D6-25 ESD
1 vis Chc M6x40-DIN 912, acier zingué
1 rondelle, acier zingué
1 douille d’écartement D17/D6-12, acier zingué
1 écrou V 8 St M6, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.712.30
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 91 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonpartiellement prémonté

Description

Le galet D60/D6-25 ESD à roulement à billes permet grâce à sa surface de roulement bombée également un actionnement sécurisé des clapets et verrous. Sur les toboggans, le diamètre de 60 mm permet d’obtenir avec peu de pièces une grande course qui résulte de la compression de deux galets l’un contre l’autre.
Les galets 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) comprennent le matériel de fixation nécessaire au montage des galets D60 dans une rainure 8.

Variantes

Tri par

Diametro della rotella:  60 mmIncl. tecnica di collegamento: 
Diametro della rotella:  60 mmIncl. tecnica di collegamento:  X
Diametro della rotella:  39,5 mmIncl. tecnica di collegamento: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900