Modules en option, unité de commande - série C


Variante sélectionnée
Module de sécurité – STO (0.0.668.20)
Module de sécurité – STO
0.0.668.20
Voir tous
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.668.20
Avec protection ESDNon
Poidsp = 72 g
Unité de livraison1 pce

Description

Le module de sécurité STO (« Safe Torque Off ») est une extension pour les unités de commande item de la série C. Il permet d’arrêter un moteur dans un état sans couple effectif. On obtient une coupure en toute sécurité par exemple en cas d’utilisation d’un bouton d’arrêt d’urgence ou lors de l’ouverture d’une porte.
Le module est placé dans l’un des emplacements d’extension. Toutes les normes de sécurité en vigueur sont respectées, y compris la catégorie 4/PLe selon EN ISO 13849-1 et SILCL 3 selon EN 62061.

Variantes

Tri par

Function:  PROFINET
Function:  EtherCAT
Function:  Safety Module STO

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27069211
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.1
27069290
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 5.0
27069290
Numéro du tarif douanier
85366990