Connecteur D30 par chevauchement
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-fixations coudées, GD-Al, naturel
2 flasques D30/D6-5, acier zingué
2 vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué
2 rondelles, acier zingué
2 vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.692.13 |
|---|---|
| Couple | M = 10 Nm |
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 113,5 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les flasques de fixation sont vissés dans les trous centraux des profilés 6 D30. Les mâchoires de serrage de la fixation coudée comprennent les deux disques de façon à créer une transition plane entre la fixation et les tubes profilés.
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Variantes
Tri par
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 30° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 60° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 50 mm | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
| Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: 0° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Innenradius: - | 2. Bauform: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900