Données techniques
Étendue de la livraison
1 Support bac 40, Al
1 vis Chc tête bombée M6x16-ISO 7380, acier zingué
1 écrou 8 St M6, zingué
1 dispositif anti-rotation, GD-Zn, zingué
Propriétés
Référence | 0.0.432.07 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 42 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Länge: 40 mm | Maß Y: 40 | |
Länge: 80 mm | Maß Y: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098