Verrou pivotant


Variante sélectionnée
Verrou pivotant 8 Pi 54 PA (0.0.700.81)
Verrou pivotant 8 Pi 54 PA
0.0.700.81
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Verrou, PA, gris
1 Embout, PA, rouge
1 Embout, PA, gris foncé
1 Pré-monté avec écrou automatique V 8 St M6, inox

Propriétés

Référence0.0.700.81
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 37 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

Toujours là quand il faut ! Le verrou pivotant 8 Pi 54 PA fait office de blocage de transport facile à retirer pour des supports de produits, de dispositif de fermeture simple pour des volets, ou bien de butée pliante.
Le levier du verrou pivotant 8 Pi 54 PA peut être déplacé avec peu d’effort par incréments de 90° et son enclenchement est confirmé par un clic. Il peut aussi servir de fixation ou de verrouillage à actionnement rapide.
Les verrous pivotants complètent les poignées et fermetures Pi d’item et existent également en version ESD.

Variantes

Tri par

Farbe:  grau grauMaterial:  Kunststoff (PA)ESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  Kunststoff (PA-ESD)ESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097