Bras pour tablette
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Support tablette 7-13’’, ABS, caoutchouté
1 Bras articulé, Al
Matériel de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.689.72 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 780 g |
Force max. | Fmax. = 10 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Dans le support tablette 8, 3 articulations, l’appareil peut être placé selon le meilleur angle de vision pour l’utilisateur, par pivotement et inclinaison. En outre, la tablette peut tourner sur 360° pour basculer entre mode paysage et mode portrait. Un creux dans le logement inférieur facilite la recharge de l’appareil pendant qu’il se trouve sur le support.
Le bras pour tablette 8, 5 articulations, offre en outre le réglage de la distance d’observation idéale, grâce à son bras articulé double. Le bras pour tablette et le porte-tablette vous facilitent l’intégration efficace et ergonomique des applications de type Industrie 4.0.
Variantes
Tri par
Number of joints: 5 | |
Number of joints: 3 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090