Tampon D11x5 sk

0.0.667.78


Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

4 tampons D11x5 auto-adhésifs

Propriétés

Référence0.0.667.78
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2 g
Unité de livraison1 kit
MatériauxPU

Description

Les bacs 8 105x130 ergologistic® favorisent un approvisionnement rapide ainsi que l’ergonomie au poste de travail grâce à un tri simple, un prélèvement facile et un positionnement dans l’espace de travail individuel.
Le logement intégré permet d’accrocher le bac sur le joint butoir 8 50x10 (0.0.664.34), le profilé d’approvisionnement 8 180x50 (0.0.664.51), ainsi que sur toute rainure 8 horizontale. Et le prélèvement est tout aussi simple.
Si nécessaire, on peut placer les bacs – grâce aux tampons D11x5 sk – sur le plan de travail au plus près du processus, avec une protection contre le déplacement.
Pour les zones sensibles ESD, il existe un type de bac spécialement équipé.
La zone de marquage bien visible permet de retrouver les choses rapidement et de les identifier clairement.
Par rapport aux procédés conventionnels, qui provoquent une perte de temps sensible due aux mouvements inutiles, ce concept d’approvisionnement apporte des améliorations appréciables en temps de cycle et donc en productivité.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097