Support de clavier
Données techniques
Étendue de la livraison
1 profilé support de clavier, Al, anodisé
1 repose-poignets EPDM, PP gris semblable RAL 7042
2 bouchons, PA-GF, gris semblable RAL 7042
2 rails télescopiques
2 tôles latérales, St, gris alu semblable RAL 9006
Matériel de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.691.26 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 5,3 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Design: Without pull-out | |
Design: With pull-out |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090