Données techniques
Étendue de la livraison
1 embout, PA-GF noir
1 doigt d‘ancrage, acier inox
1 actionneur acier
1 rondelle 5,5x1,5-DIN 3771, NBR noir
1 vis à tôle 4,2x16-DIN 7982, acier noir
Propriétés
| Référence | 0.0.476.98 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 30 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La serrure est complètement intégrée au profilé 8 lourd ou au profilé 8 léger (ne convient pas aux profilés d’encadrement) : le pêne central pivote dans la rainure latérale du profilé et les tiges d‘ancrage sont cachées dans le trou central du profilé.
Le système fonctionne sur un ou deux côtés de la porte (intérieur/extérieur). Possibilité aussi de verrouiller la porte à partir d’un seul côté en utilisant une poignée quart de tour verrouillable.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090