Colonnes de table 4 E HD
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
4 colonnes, Al, anodisé, naturel
1 interrupteur de table
1 unité de commande
4 câbles de connexion unité de commande/colonne
1 notice de montage et d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.722.07 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 54,63 kg |
Température ambiante (de service) | -5 °C ... +40 °C |
Tension d’alimentation | Tension d’alimentation = 120V~ 60 Hz |
Unité de livraison | 1 kit |
Vitesse de déplacement maximale | Vmax = 9 mm/s |
Course max. | Hmax = 400 mm |
Capacité de charge maximale | F = 10000 N |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Le plateau à rainures X 8 40 ou un plan de travail item sert à construire des tables de montage pour composants lourds.
Note : Ces colonnes réglables sont conçues pour une tension de fonctionnement de 120 volts.
Variantes
Tri par
Energieversorgung: 230 V | |
Energieversorgung: 120 V |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Jeu de colonnes de table 4 E HD ESD 120V » est un ensemble de produits et contient le même article 4 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84289090
Colonnes de table 4 E HD
* Indication obligatoire