Tube profilé double


Variante sélectionnée
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel (0.0.728.08)
Tube profilé double 8 D30-32,5, naturel
0.0.728.08
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.728.08
LigneLigne D30
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 4,51 cm2
Inertie, x-axeIx = 15,15 cm4
Inertie, y-axeIy = 3,12 cm4
Poidsp = 1,22 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 5,67 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 2,36 cm3

Description

Le tube profilé double 8 D30-32,5 combine un tube profilé D30 et un profilé 8 D30 pour former un profilé double résistant avec une nervure en aluminium continue.
Le profilé double rigide permet une plus grande portée entre deux profilés verticaux avec une flexion moindre par rapport à deux tubes profilés sans fixation. En même temps, il n’occupe pas d’espace supplémentaire en profondeur.
Le tube profilé double dispose d’une rainure 8 et de quatre dents profilées du système de construction modulaire pour la production allégée. Cela facilite la conception d’applications hybrides avec des éléments des deux séries.
Le tube profilé double 8 D30-32,5 convient comme support horizontal dans les rayonnages. Il peut être monté vers l’extérieur avec la rainure 8 ou le contour du profilé D30. Vous disposez ainsi de toute la gamme d’accessoires, des goulottes de câbles aux supports magnétiques, pour les deux séries.
Le profilé de marquage D30 e (0.0.690.26) peut par exemple être fixé sur la dent profilée pour marquer les convoyeurs à galets ou les emplacements de stockage. Pour une bonne lisibilité, le profilé de fixation D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) permet un réglage de l’angle jusqu’à 20°.
Dans la rainure 8 du profilé double, des bandes LED ou des capteurs peuvent être fixés sans adaptateur à l’endroit souhaité dans un cadre en tubes profilés D30.
En fonction de leur orientation dans le châssis, les tubes profilés doubles sont fixés à l’aide de la fixation D30 T1 (0.0.687.84) ou de la fixation D30 T2 (0.0.728.51). La fixation D30 T1 possède un joint pour la nervure de fixation entre les deux moitiés de la fixation, tandis que le dégagement dans la fixation D30 T2 se trouve dans une moitié de la fixation.
Si la nervure est parallèle au tube profilé D30 auquel le profilé double doit être fixé, on utilise la fixation D30 T1. Si la nervure est perpendiculaire au tube profilé, on utilise la fixation D30 T2.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000zweite Baureihe:  keine
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 zweite Baureihe:  keine
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000zweite Baureihe:  8
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 zweite Baureihe:  8
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 zweite Baureihe:  8

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100