Connecteur D30


Variante sélectionnée
Fixation D30 T1 (0.0.687.84)
Fixation D30 T1
0.0.687.84
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-fixations, GD-Al, naturel
1 Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
1 Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.687.84
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 94 g
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté
CoupleM = 10 Nm

Description

La fixation D30 qui en fait toujours plus ! La fixation D30 T1 est munie d’un dispositif anti-rotation intégré, particulièrement solide, en aluminium. Elle assure l’orientation exacte et durable des tubes profilés D30 sur les superstructures perpendiculaires. Si nécessaire, les dispositifs anti-rotation peuvent être délogés à l’aide d’un tournevis, par exemple pour fixer des tubes D30 dans la fixation D30 T1.
De plus, la fixation D30 T1 dispose d’un interstice latéral. Celui-ci permet de vérifier la profondeur d’insertion du tube (profilé) dans la fixation. Ce qui assure un contrôle visuel facile des structures. En outre, la fixation D30 T1 est également utilisable pour le tube profilé double D30-60. Grâce aux ouvertures latérales, les demi-fixations ne heurtent pas la barrette de liaison du tube profilé.
Tout comme la fixation D30, la fixation D30 T1 en aluminium coulé sous pression fait appel à une technique de serrage externe. Les deux types sont conçus pour les mêmes charges.
Fixation D30 T1
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 20 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910