Support universel


Variante sélectionnée
Collier universel 8 K, logement, gris semblable RAL 7042 (0.0.710.64)
Collier universel 8 K, logement, gris semblable RAL 7042
0.0.710.64
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.710.64
Ligneligne 8
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDNon
Poidsp = 7 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GB
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Le collier universel 8 K, logement, est une fixation rapide destinée aux câbles et aux tuyaux. On l’enclenche dans la rainure 8. Des câbles d’un diamètre jusqu’à 13 mm sont simplement enfoncés dans le logement. Des câbles plus épais sont insérés latéralement. Si nécessaire, des serre-câbles peuvent être utilisés pour augmenter le maintien.
Le collier universel 8 K est un système en trois parties, pour un acheminement couvert des câbles le long de la rainure. Les logements pour le collier universel 8 K sont fixés dans la rainure 8. Ensuite, le couvercle 40x20 est enclenché sur tout le long, et les extrémités sont fermées à l’aide d’embouts. On obtient ainsi facilement un cache-câbles compact en dimensions modulaires et avec des sorties personnalisées.

Instructions de montage

Le collier universel 8 K, logement, est placé dans la rainure 8 sans outil et tient sans vissage. Quatre colliers sont préconisés par mètre.

Variantes

Tri par

Serie:  5Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  6Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  -Posición angular:  0°...360°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  XColor:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  Instalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris
Serie:  LPSPosición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097