Panneau sandwich HPL 36 mm
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.716.43 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids, spec.superficie | p = 6,34 kg/m2 |
| Unité de livraison | coupe max. 2700x1754 mm |
| Matériaux | Stratifié HPL |
| Couleur | blanc semblable RAL 9016 |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Variantes
Tri par
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 130 ... 2700 | Breite: 130 ... 1754 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1854 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
72107080
Panneau sandwich HPL 36 mm
* Indication obligatoire