Verrou 8 RS

0.0.465.57


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Serrure, avec clés identiques
Clé, pêne, écrou gâche
Vis sans tête

Propriétés

Référence0.0.465.57
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 105 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le volet roulant (RS) peut être utilisé principalement comme panneau de remplissage mobile pour la fermeture d’armoires de contrôle et de consoles de commande etc...
L’avantage majeur de ce système RS est sa flexibilité, permettant au volet de se monter à l’intérieur de l’armoire et demandant moins d’espace que des portes coulissantes ou guillotines. S’adapte sur les constructions verticales ou horizontales en profilé ligne 8. Il est constitué par des guides et le volet lui-même, les deux étant entièrement modulaires. Le volet roulant est disponible en aluminium ou en plastique.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Numéro du tarif douanier
83014090