Vis semi-circulaires
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.440.41 |
---|---|
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 1,2 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Couleur | noir |
Description
Variantes
Tri par
norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 6 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 6 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 6 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 8 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 75 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 10 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 55 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 75 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 22 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 20 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 30 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 35 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 40 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 45 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 50 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 60 | |
norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 80 | |
norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 | |
norme: DIN 7500C | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: WN 5463 | Filetage: KH8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 55 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 12 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 14 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 16 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 18 | |
norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: ![]() | Longueur du filetage: 25 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Numéro du tarif douanier
73181568