Anneau mobile 8
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.026.13 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 8 g |
Force max. | Fmax. = 50 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Couleur | noir |
Description
Fmax. = 50 N
Variantes
Tri par
Retrofitting: X | Edge length X: 60 | |
Retrofitting: ✓ | Edge length X: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097
Anneau mobile 8
* Indication obligatoire