Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.026.89 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 34 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier chrome vanadium, nickelé |
Ouverture de clé | s = surplats 5 |
Description
Utiliser une clé spéciale : clé 6 pans SW5 NO coudée pour le vissage des fixations automatiques 8 N.
Variantes
Tri par
Ouverture de clé: SW6 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW8 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW3 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW4 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Court | Série: 8 |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82041100