item divider Motix
Clé angulaire

Clé angulaire


Voir toutes les 6 variantes

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.007.01
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 150 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier chrome vanadium, nickelé
Ouverture de clé s = surplats 6

Description

Les clés coudées conviennent parfaitement au serrage des fixations universelles.
 Utiliser une clé spéciale : clé 6 pans SW5 NO coudée pour le vissage des fixations automatiques 8 N.

Variantes

Tri par

Ouverture de clé:  SW6 Modèle:  Standard Série:  -
Ouverture de clé:  SW8 Modèle:  Standard Série:  -
Ouverture de clé:  SW5 Modèle:  Standard Série:  -
Ouverture de clé:  SW3 Modèle:  Standard Série:  -
Ouverture de clé:  SW4 Modèle:  Standard Série:  -
Ouverture de clé:  SW5 Modèle:  Court Série:  8

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Numéro du tarif douanier
82054000