item divider partner
Assemblages

Assemblages

Les assemblages polyvalents d’item créent le maintien solide des profilés en toute circonstance.  On peut relier les profilés en aluminium à angle droit ou de manière coudée. Les fixations facilitent l’utilisation conjointe des profilés ronds et angulaires.  Pour renforcer les constructions, on peut utiliser des équerres ou bien des goussets d’assemblage à ajouter à l’extérieur.

78 results
Kit de connexion universel
Kit de connexion universel
27 Variantes
Kit de connexion automatique
Kit de connexion automatique
23 Variantes
Kit de connexion automatique, capuchon
Kit de connexion automatique, capuchon
2 Variantes
Kit de connexion standard
Kit de connexion standard
20 Variantes
Fixation directe
Fixation directe
3 Variantes
Fixations centrales P
Fixations centrales P
2 Variantes
Kit de connexion centrale
Kit de connexion centrale
2 Variantes
D30 Parallelverbinder
Fixation parallèle D30
3 Variantes
Gousset d'assemblage 8
Gousset d'assemblage 8
5 Variantes
Kit équerre
Kit équerre
17 Variantes
Equerre Zn
Equerre Zn
9 Variantes
Equerres automatiques
Equerres automatiques
2 Variantes
Equerre
Equerre
9 Variantes
Angle Al et St
Angle Al et St
7 Variantes
Barres diagonales 8 300x30
Barres diagonales 8 300x30
0.0.659.03
Plaque
Plaque
9 Variantes
Articulation
Articulation
11 Variantes
Articulation à roulement 8 40x40
Articulation à roulement 8 40x40
0.0.494.11
Fixation parallèle 8
Fixation parallèle 8
0.0.476.58
Fixation parallèle 8 profilé cache, naturel
Fixation parallèle 8 profilé cache, naturel
0.0.476.59
Fixation parallèle 8 embout profilé cache, noir
Fixation parallèle 8 embout profilé cache, noir
0.0.476.60
Équerre articulée et équerre de serrage
Équerre articulée et équerre de serrage
9 Variantes
Collier
Collier
4 Variantes
Dispositif anti-torsion
Dispositif anti-torsion
2 Variantes
Fixation angulaire D30
Fixation angulaire D30
0.0.630.60
Multiblock D30
Multiblock D30
0.0.629.96
Adaptateur 6
Adaptateur 6
2 Variantes
Adaptateur 8
Adaptateur 8
3 Variantes
Adaptateur 8 D30
Adaptateur 8 D30
2 Variantes
Renfort D30-90°
Renfort D30-90°
0.0.629.95
Adaptateur tube D30
Adaptateur tube D30
0.0.630.61
Parallel-Klemmung D30-80
Serrage parallèle D30-80
0.0.686.65
Support de tube D30
Support de tube D30
2 Variantes
Connecteur d’angle
Connecteur d’angle
4 Variantes
Elément d’angle T1
Elément d’angle T1
4 Variantes
Elément d’angle T2
Elément d’angle T2
4 Variantes
Jeu de raccords
Jeu de raccords
2 Variantes
Cache pour fixation cube 8 40, gris semblable RAL 7042
Cache pour fixation cube 8 40, gris semblable RAL 7042
0.0.698.72
Fixation à cliquet
Fixation à cliquet
2 Variantes
Elément modulable profilé plateau à rainure 8, gris semblable RAL 7042
Elément modulable profilé plateau à rainure 8, gris semblable RAL 7042
0.0.685.04
Kit de fixation angle
Kit de fixation angle
5 Variantes
Equerre à blocage angulaire 8 80x40
Equerre à blocage angulaire 8 80x40
0.0.615.59
Supports de profilés 8 St 40x40
Supports de profilés 8 St 40x40
0.0.696.45
Profilé d'assemblage 8
Profilé d'assemblage 8
6 Variantes
Profilé cache 32
Profilé cache 32
2 Variantes
Plaque d'adaptation, élément de serrage
Plaque d'adaptation, élément de serrage
3 Variantes
Elément de goupillage
Elément de goupillage
2 Variantes
Barre d’assemblage
Barre d’assemblage
2 Variantes
Assemblage à plat 8, noir
Assemblage à plat 8, noir
0.0.474.44
Fixation à onglet
Fixation à onglet
4 Variantes
Jonction à rotule 8
Jonction à rotule 8
0.0.608.69
Jonction à rotule 8 avec poignée de serrage
Jonction à rotule 8 avec poignée de serrage
0.0.611.00
Jonction à rotule 8, rotule 40x40
Jonction à rotule 8, rotule 40x40
0.0.610.95
Jonction à rotule 8, rotule D40
Jonction à rotule 8, rotule D40
0.0.610.98
D30 Verbinder
Connecteur D30
8 Variantes
Connecteur de raccordement D30/rainure 8
Connecteur de raccordement D30/rainure 8
2 Variantes
Connecteur croisé D30
Connecteur croisé D30
4 Variantes
Flasque 8 D30
Flasque 8 D30
2 Variantes
Fixation profilé 6
Fixation profilé 6
2 Variantes
Adaptateur D30
Adaptateur D30
4 Variantes
D30 Stoßverbinder
Connecteur D30 par chevauchement
8 Variantes
Embout pour fixation d’angle 8 32x18, gris semblable RAL 7042
Embout pour fixation d’angle 8 32x18, gris semblable RAL 7042
0.0.494.71
Raccord d'angle
Raccord d'angle
22 Variantes
Embout fixation d'angle carré
Embout fixation d'angle carré
6 Variantes
Embout fixation d'angle rond
Embout fixation d'angle rond
6 Variantes
Embout fixation d'angle triangulaire
Embout fixation d'angle triangulaire
4 Variantes
Cache raccord 8 40x40-2x45°, noir
Cache raccord 8 40x40-2x45°, noir
0.0.436.62
Elément de goupillage 12
Elément de goupillage 12
0.0.010.06
Kit de fixation profilé 8 240x40 /double
Kit de fixation profilé 8 240x40 /double
0.0.716.38
Fixation profilé 8 240x40
Fixation profilé 8 240x40
0.0.656.06
Capot de protection d’angle
Capot de protection d’angle
12 Variantes
Angle capot de protection
Angle capot de protection
4 Variantes
Bouchon D30 F/R
Bouchon D30 F/R
3 Variantes
Support document 8 Embouts
Support document 8 Embouts
0.0.485.76
Cache 8 D20, gris semblable RAL 7042
Cache 8 D20, gris semblable RAL 7042
0.0.651.65
Barres diagonales 8 300x30
Barres diagonales 8 300x30
0.0.659.03
Elément d’accrochage 8 40x16, gris semblable RAL 7042
Elément d’accrochage 8 40x16, gris semblable RAL 7042
0.0.654.51
Joints de rayon
Joints de rayon
10 Variantes