Profilés à goulotte intégrée
Il existe des profilés à goulotte intégrée pour la construction efficace des tables de travail et des bâtis avec câblage. On peut poser les faisceaux de câbles à l’abri dans des profilés verticaux. Les profilés colonnes amènent les câbles sous un plan de travail. Les profilés XMS facilitent la construction des cabines de machine avec un câblage structuré.
26 results

Profilé vertical 8 80x40
4 Variantes

Profilé X 8 80x40 XMS
4 Variantes

Profilé X 8 80x80 XMS
6 Variantes

Profilé X 8 120x120 K56 - XMS
2 Variantes

Profilé 8 160x60
6 Variantes

Profilé X 8 40-45° K15 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 40 R80-90° K15 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, naturel
0.0.686.20

Profilé X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, naturel
0.0.686.21

Profilé X 8 80-45° K56 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 M45-36°- XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 M45 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 M45-45°- XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
2 Variantes

Profilé de colonne D110
2 Variantes

Couvercle de colonne D110
2 Variantes

Profilés cache XMS
10 Variantes

Profilé cache 15 K, gris semblable RAL 7042
0.0.643.81

Profilé cache 56 K, gris semblable RAL 7042
0.0.643.80

Flasque 8 D130, gris alu semblable RAL 9006
0.0.474.82

Attache profilé support 8, naturel
3.0.005.03

Profilé séparateur K56 K - XMS, gris semblable RAL 7046
0.0.665.51

Profilé séparateur K56 K - XMS attache, gris semblable RAL 7046
0.0.665.50

Embout angle goulotte 8 40 - XMS, gris semblable RAL 7042
0.0.643.83

Embout R40/45° M45 - XMS, gris semblable RAL 7042
0.0.703.09