Profilés de construction
Les profilés de construction en aluminium sont disponibles avec des dimensions modulaires et des propriétés spécifiques à chaque ligne de produits. Qu’ils soient ronds, angulaires ou coudés – chez item, vous trouverez des profilés en aluminium de qualité pour tout type d’application de construction de machine et d’équipements. Dans la production « lean » ce sont les tubes profilés D30 légers qui sont utilisés. Il existe également des profilés spéciaux en acier ou en matériaux composites.
115 results

Profilé 5 20x20
13 Variantes

Profilé 5 40x20
13 Variantes

Profilé 5 40x40
2 Variantes

Profilé 5 60x20
2 Variantes

Profilé 5 60x40
2 Variantes

Profilé 5 80x20
2 Variantes

Profilé 6 30x30
12 Variantes

Profilé 6 60x30
12 Variantes

Profilé 6 60x60
6 Variantes

Profilé 6 90x30
2 Variantes

Profilé 6 90x60
2 Variantes

Profilé 6 120x30
4 Variantes

Profilé 6 120x60
4 Variantes

Profilé 8 40x40
32 Variantes

Profilé 8 80x40
30 Variantes

Profilé 8 80x80
16 Variantes

Profilé 8 120x40
6 Variantes

Profilé 8 120x80
4 Variantes

Profilé 8 120x120
2 Variantes

Profilé 8 160x40
8 Variantes

Profilé 8 160x60
6 Variantes

Profilé 8 160x80
6 Variantes

Profilé 8 160x160
4 Variantes

Profilé 8 200x40
2 Variantes

Profilé 8 200x80
2 Variantes

Profilé 8 240x40
6 Variantes

Profilé 8 240x160
2 Variantes

Profilé 8 320x160
2 Variantes

Profilé X 8 40x40
12 Variantes

Profilé X 8 80x40
10 Variantes

Profilé X 8 80x80
4 Variantes

Profilé X 8 120x40
2 Variantes

Profilé X 8 120x80
2 Variantes

Profilé X 8 160x40
2 Variantes

Profilé X 8 160x80
2 Variantes

Profilé 10 50x50
4 Variantes

Profilé 10 100x50
4 Variantes

Profilé 10 100x100
4 Variantes

Profilé 10 200x100
2 Variantes

Profilé 12 60x60
4 Variantes

Profilé 12 120x60
4 Variantes

Profilé 12 120x120
4 Variantes

Profilé 12 240x60
4 Variantes

Profilé 12 240x120
4 Variantes

Profilé 5 R20/40
8 Variantes

Profilé 5 R20-90°
2 Variantes

Profilé 6 R30/60
8 Variantes

Profilé 6 R30-90°
2 Variantes

Profilé 8 R26-270°
2 Variantes

Profilé 8 R40/80
8 Variantes

Profilé 8 R40-90°
2 Variantes

Profilé 6 30x30-45°
2 Variantes

Profilé 8 40x40-45°
8 Variantes

Profilé 8 80x80-45°
4 Variantes

Profilé 5 16x8,5
2 Variantes

Profilé 5 20x10
2 Variantes

Profilé 5 40x10
2 Variantes

Profilé 5 80x14
2 Variantes

Profilé 6 30x12
2 Variantes

Profilé 6 30x24
2 Variantes

Profilé 6 60x12
2 Variantes

Profilé 6 60x24
2 Variantes

Profilé 8 40x16
7 Variantes

Profilé 8 40x32
2 Variantes

Profilé 8 80x16
4 Variantes

Profilé 8 80x32
2 Variantes

Profilé 8 120x16 E
2 Variantes

Profilé 8 160x16
2 Variantes

Profilé 8 160x28
2 Variantes

Profilé 8 200x28
2 Variantes

Profilé 8 240x28
2 Variantes

Profilé X 8 40x16
2 Variantes

Profilé X 6 60x12
2 Variantes

Profilé X 8 80x16
2 Variantes

Profilé 8 W80x80 E
2 Variantes

Profilé 8 W40x40 E
2 Variantes

Profilé 8 W80x80x40
2 Variantes

Profilé X 8 40x40 XMS
4 Variantes

Profilé X 8 80x40 XMS
4 Variantes

Profilé X 8 80x80 XMS
6 Variantes

Profilé X 8 120x120 K56 - XMS
2 Variantes

Profilé 8 80x80 D40
2 Variantes

Profilé 8 80x80-45° D60
2 Variantes

Profilé 8 120x120-45° D87
2 Variantes

Profilé 8 3x40-120°
2 Variantes

Tube profilé D30
39 Variantes

Profilé 6 D30
12 Variantes

Profilé 8 D40
12 Variantes

Profilé X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS, naturel
0.0.712.61

Profilé X 8 40 80x80-R40 M45-45° - XMS, naturel
0.0.712.63

Profilé X 8 40 R80-90° K15 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 40-45° K15 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80-45° K56 - XMS
2 Variantes

Profilé 10 50x20
2 Variantes

Profilé 12/8 240x40
2 Variantes

Profilé X 8 R40-90° - XMS
2 Variantes

Profilé KH 8 40x40
2 Variantes

Profilé KH 8 80x40
2 Variantes

Profilé acier 8 40x40
2 Variantes

Profilé de plaques rainurées 8
2 Variantes

Profilé d'installation 8 160x80 K76
2 Variantes

Profilé borne d'installation 8 160x160 K76
2 Variantes

Profilé 8 320x40 I
2 Variantes

Profilé vertical 8 80x40
4 Variantes

Profilé de platine 8 152x20
2 Variantes

Profilé d’assemblage de platine 8 55x20
2 Variantes

Profilé de paroi intérieure X 8
2 Variantes

Profilé d’encadrement 6 30x30
6 Variantes

Profilé d'encadrement 8 32x18
3 Variantes

Profilé d’encadrement 8 40x40
8 Variantes

Profilé d’encadrement 8 80x40
2 Variantes

Profilé d’encadrement 8 W80x80
2 Variantes

Profilé plaque d'adaptation 160x16
2 Variantes

Profilé plaque d'adaptation 120x16
2 Variantes

Profilé plaque d'adaptation 80x16
2 Variantes