item divider partner
Borne d'installation

Borne d'installation

La borne d’installation item est un point d’alimentation multifonctionnel pour l’électricité, le réseau et l’air comprimé. On peut la mettre en place sans appui mural et l’équiper de deux cache-câbles spacieux, ou bien de conduites d’air comprimé intégrées, d’interrupteurs, de prises et de sorties de câble. Le profilé d’installation plus étroit peut aussi être intégré dans des tables de travail et des structures en profilés.

33 results
Profilé d'installation 8 160x80 K76
Profilé d'installation 8 160x80 K76
2 Variantes
Profilé borne d'installation 8 160x160 K76
Profilé borne d'installation 8 160x160 K76
2 Variantes
Profilé cache 76 Al
Profilé cache 76 Al
2 Variantes
Bride d’arrêt St, acier zingué
Bride d’arrêt St, acier zingué
0.0.663.42
Profilé séparateur K76 K, gris
Profilé séparateur K76 K, gris
0.0.663.47
Profilé séparateur K76 K attache, gris
Profilé séparateur K76 K attache, gris
0.0.663.46
Fixation au plafond pour profilé borne d’installation
Fixation au plafond pour profilé borne d’installation
0.0.663.43
Fixation au sol pour profilé d’installation 160x80
Fixation au sol pour profilé d’installation 160x80
0.0.676.09
Fixation au sol pour profilé borne d’installation
Fixation au sol pour profilé borne d’installation
0.0.663.44
Supports de plateaux 8 420-45°
Supports de plateaux 8 420-45°
0.0.686.19
Plateau pour supports de plateaux
Plateau pour supports de plateaux
2 Variantes
Prise CEE K76 16A/400V
Prise CEE K76 16A/400V
0.0.702.17
Boîtier encastrable K76
Boîtier encastrable K76
4 Variantes
Protection de cordon, boîtier encastrable K76, noir
Protection de cordon, boîtier encastrable K76, noir
0.0.663.55
Adaptateur de fixation pour éléments 22mm
Adaptateur de fixation pour éléments 22mm
0.0.691.55
Elément de contact
Elément de contact
2 Variantes
Interrupteur, unipolaire M45 10A/250V
Interrupteur, unipolaire M45 10A/250V
2 Variantes
Adaptateur M45
Adaptateur M45
3 Variantes
Bouton poussoir 22mm
Bouton poussoir 22mm
3 Variantes
Interrupteur d’arrêt d’urgence 22mm
Interrupteur d’arrêt d’urgence 22mm
0.0.691.53
Sélecteur 60° 22mm
Sélecteur 60° 22mm
0.0.691.54
Support module réseau
Support module réseau
2 Variantes
Unité encastrable M45 2TE avec rail support
Unité encastrable M45 2TE avec rail support
0.0.663.78
Prise de courant 33° M45
Prise de courant 33° M45
7 Variantes
Cache
Cache
12 Variantes
Protection entrée câble K76 avec brosse, noir
Protection entrée câble K76 avec brosse, noir
0.0.663.87
Prise de terre pour profilé borne d’installation, acier zingué
Prise de terre pour profilé borne d’installation, acier zingué
0.0.663.49
Module réseau RJ45 cat. 6A
Module réseau RJ45 cat. 6A
0.0.663.79
Embout G1/2 pour tuyau 9 mm
Embout G1/2 pour tuyau 9 mm
2 Variantes
Plaque de connexion pneumatique, profilés d’installation
Plaque de connexion pneumatique, profilés d’installation
2 Variantes
Raccord rapide G1/2″ NW 7,2
Raccord rapide G1/2″ NW 7,2
0.0.663.85
Bouchon fileté à collerette G1/2
Bouchon fileté à collerette G1/2
0.0.676.08
Obturateur D19
Obturateur D19
0.0.674.47