item divider partner
Fixations de panneaux

Fixations de panneaux

Les rainures des profilés en aluminium offrent les meilleures conditions pour une fixation précise des remplissages. Des barrettes élastiques en matière plastique assurent un maintien sans bruit et éloignent l’humidité et la poussière. Il existe des fixations spécifiques pour les plans de travail, les fonds de verre ou les grillages. Les multiblocks d’item facilitent la compensation de la hauteur en fonction de l’épaisseur du matériau.

48 results
Multiblock
Multiblock
23 Variantes
Fixation de sécurité multiblock 8
Fixation de sécurité multiblock 8
0.0.626.63
Rondelle imperdable
Rondelle imperdable
3 Variantes
Embouts à vis CHC à tête bombée
Embouts à vis CHC à tête bombée
2 Variantes
Multiblock adhésif
Multiblock adhésif
6 Variantes
Ecarteur 3mm pour multiblock adhésif 8, gris semblable RAL 7042
Ecarteur 3mm pour multiblock adhésif 8, gris semblable RAL 7042
0.0.696.56
Fixation de plan de travail
Fixation de plan de travail
2 Variantes
Support étagère X 6-8
Support étagère X 6-8
0.0.496.01
Equerre de fixation 12 Zn
Equerre de fixation 12 Zn
0.0.007.18
Pince de remplissage X 6-8
Pince de remplissage X 6-8
0.0.605.41
Pince de remplissage 8
Pince de remplissage 8
0.0.388.91
Suspension de plan de travail
Suspension de plan de travail
2 Variantes
Insert à expansion M5x8
Insert à expansion M5x8
0.0.676.65
Multiblock D30
Multiblock D30
0.0.629.96
Fixation de surface D30
Fixation de surface D30
2 Variantes
Profilé en U
Profilé en U
19 Variantes
Profilé en U 6, gris semblable RAL 7042
Profilé en U 6, gris semblable RAL 7042
0.0.713.30
Joint de remplissage double lèvre
Joint de remplissage double lèvre
2 Variantes
Joints de remplissage double lèvre
Joints de remplissage double lèvre
4 Variantes
Joints de remplissage double lèvre D30
Joints de remplissage double lèvre D30
4 Variantes
Système d’entourage, lisse X 8 Al, naturel
Système d’entourage, lisse X 8 Al, naturel
0.0.716.25
Système d’entourage, lisse X 8 Al, naturel
Système d’entourage, lisse X 8 Al, naturel
0.0.713.10
Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
0.0.713.40
Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
0.0.716.28
Système d’entourage, profilé de base X 8, gris semblable RAL 7042
Système d’entourage, profilé de base X 8, gris semblable RAL 7042
0.0.716.23
Système d’entourage, profilé de base X 8, gris semblable RAL 7042
Système d’entourage, profilé de base X 8, gris semblable RAL 7042
0.0.713.08
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 4-5Al, naturel
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 4-5Al, naturel
0.0.716.26
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 4-5Al, naturel
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 4-5Al, naturel
0.0.713.11
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 3mm Al, naturel
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 3mm Al, naturel
0.0.716.27
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 3mm Al, naturel
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 3mm Al, naturel
0.0.713.12
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 2x4-5mm Al, naturel
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 2x4-5mm Al, naturel
0.0.713.09
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 2x4-5mm Al, naturel
Système d’entourage, joint butoir X 8 40 2x4-5mm Al, naturel
0.0.716.24
Joint de remplissage
Joint de remplissage
22 Variantes
Baguette d’encadrement de vitre en aluminium
Baguette d’encadrement de vitre en aluminium
6 Variantes
Baguette d’encadrement de vitre en plastique
Baguette d’encadrement de vitre en plastique
16 Variantes
Couvre-joint d’angle 8 K
Couvre-joint d’angle 8 K
2 Variantes
Couvre-joint 8 K
Couvre-joint 8 K
2 Variantes
Couvre-joint 8 K 4-5mm
Couvre-joint 8 K 4-5mm
2 Variantes
Lisse
Lisse
7 Variantes
Profilé de vissage d'angle
Profilé de vissage d'angle
4 Variantes
Ecrou à cage
Ecrou à cage
3 Variantes
Couvre-joint 8, noir
Couvre-joint 8, noir
0.0.429.64
Clip 8 PA, noir
Clip 8 PA, noir
0.0.422.38
Joint d’étanchéité 6x3 sk, noir
Joint d’étanchéité 6x3 sk, noir
0.0.422.66
Joint d’étanchéité 3x2 sk, noir
Joint d’étanchéité 3x2 sk, noir
0.0.479.98
Couvre-joint D30 du corps de base
Couvre-joint D30 du corps de base
2 Variantes
Couvre-joint D30 du serrage de surface
Couvre-joint D30 du serrage de surface
4 Variantes
Profilé de bordure S3
Profilé de bordure S3
2 Variantes