Profilés XMS / X
Les profilés XMS sont basés sur la ligne X. Le rayon d’arête minimal, qui facilite le nettoyage, et les surfaces latérales fermées assurent un maximum de fonctionnalité et un design classique. Les profilés équipés de cache-câbles intégrés protègent les câbles à l’abri dans la structure en profilés. Les profilés XMS disposent de rainures d’étanchéité intégrées qui réduisent la poussière et la pollution sonore à l’aide des joints de remplissage porte.
24 results

Profilé X 8 80x80
4 Variantes

Profilé X 8 40x40
12 Variantes

Profilé X 8 80x40
10 Variantes

Profilé X 8 120x40
2 Variantes

Profilé X 8 160x40
2 Variantes

Profilé X 8 120x80
2 Variantes

Profilé X 8 160x80
2 Variantes

Profilé X 8 120x120 K56 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 40 R80-90° K15 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 40x40 XMS
4 Variantes

Profilé X 8 40-45° K15 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x40 XMS
4 Variantes

Profilé X 8 80x80 XMS
6 Variantes

Profilé X 8 80-45° K56 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 R40-90° - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 40x16
2 Variantes

Profilé X 8 80x16
2 Variantes

Profilé X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 M45-45°- XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 M45 - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 M45-36°- XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
2 Variantes

Profilé X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, naturel
0.0.686.20

Profilé X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, naturel
0.0.686.21