Serrure porte coulissante


Variante sélectionnée
Serrure porte coulissante 8 (0.0.715.40)
Serrure porte coulissante 8
0.0.715.40
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 ensemble de fermeture, GD-Zn, gris alu semblable RAL 9006
2 clés
1 boîtier de gâche, Al, gris alu semblable RAL 9006
2 écrous 8 St M5, zingués
2 vis Fhc M5x12-DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.715.40
CoupleM = 10 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 528 g
Unité de livraison1 kit

Description

Avec les profilés d’encadrement 8 32x18 d’item vous pouvez construire des portes coulissantes peu encombrantes. Trois segments de porte créent une grande zone d’ouverture correspondant aux deux tiers de la largeur totale. 
Le profilé porte coulissante 8 40x10 (0.0.495.13) permet de déplacer deux segments de porte en parallèle le long d’une rainure 8. L’ensemble galets pour fixation d’angle 8 32x18 (0.0.494.74) assure un fonctionnement sans effort. 
La serrure porte coulissante 8 verrouillable dispose d’une poignée intégrée qui déverrouille également le loquet de porte. Au moment de la fermeture, l’ensemble de fermeture plat s’enclenche dans le boîtier de gâche fixé dans la rainure 8 de l’encadrement de porte. On obtient un interstice minimal.
Sur les portes coulissantes en profilés d’encadrement 8 32x18, la serrure porte coulissante 8, pièce d’écartement 8 32x18, (0.0.717.19) compense un décalage entre des portes situées à l’arrière et le bord avant de l’encadrement de porte. On peut donc utiliser la serrure porte coulissante 8 également sur ces segments de porte. 

Instructions de montage

L’ensemble de fermeture se visse sur la face arrière du profilé porte à l’aide des alésages de montage. Les vis de fixation sont donc recouvertes de manière inviolable lorsque la porte est fermée.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090