Adaptation U40-WG

0.0.408.23


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Profilé 80x80x9, Al, anodisé, noir
Centrage D50-D22
Arbre U-WG
3 vis Chc M6x55-DIN 912, acier, noir
Circlips N

Propriétés

Référence0.0.408.23
Ligneligne 8
Couple max.Mmax. = 20 Nm
Couple nominalCnom. = 10 Nm
Vitesse max.nmax. = 1 000 min-1
Vitesse nominalennom. = 400 min-1
Avec protection ESDNon
Poidsp = 185 g
Unité de livraison1 kit

Description

Fixation directe des renvois d’angle et des blocs d’entraînement 8 40 R25, 8 80 R25 en intercalant les plaques d’adaptation.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Numéro du tarif douanier
73269098