Jeu de roulettes d’entraînement M


Variante sélectionnée
Kit de poulies d'entraînement Convoyeur à courroie 8 40 M -120 (0.0.725.93)
Kit de poulies d'entraînement Convoyeur à courroie 8 40 M -120
0.0.725.93
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 poulie d’entraînement convoyeur à courroie 8 40-120, St
2 poulies de renvoi 8 40 D50-120, Al, St, NBR
2 recouvrements 8 40 M -120, acier inox
2 profilés 6 30x30 découpe l=130 mm, Al anodisé

Propriétés

Référence0.0.725.93
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3,6 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit poulie d’entraînement, convoyeur à courroie 8 40 M-120 comprend les composants d’entraînement dépendant de la largeur pour un convoyeur à courroie d’une largeur modulaire de 120 mm avec l’entraînement central item.
Le kit est composé de la poulie d’entraînement, de deux poulies de renvoi, ainsi que de deux recouvrements 8 40 M et de deux découpes de profilé de renforcement. Les composants sont montés et fixés dans les ferrures d’entraînement 8 40 (0.0.725.72). Le matériel de fixation assorti est fourni avec les ferrures d’entraînement.
Le recouvrement 8 en acier inox assure une protection d’entrée fiable de sorte que les zones d’entraînement sur les galets sont bien recouvertes.
La largeur de bande transporteuse recommandée est de 110 mm.

Variantes

Tri par

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorTotal width:  80 mm

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84313900