Jeu de roulettes d’entraînement M
Variante sélectionnée

Kit poulies d'entraînement pour convoyeur à courroie crantée 8 40 M -80
0.0.726.00
0.0.726.00
Données techniques
Étendue de la livraison
1 pièce poulie d’entraînement convoyeur à courroie 8 40-80, Al, St
2 poulies de renvoi 8 40 D50-80, Al, St, NBR
2 recouvrements 8 40 M -80, acier inox
2 profilés 6 30x30 découpe l=90 mm, Al anodisé
Propriétés
| Référence | 0.0.726.00 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,98 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit est composé de la poulie d’entraînement à géométrie de dent T5, de deux poulies de renvoi, ainsi que de deux recouvrements 8 40 M et deux découpes de profilé de renforcement. Les composants sont montés et fixés dans les ferrures d’entraînement 8 40 M (0.0.725.72). Le matériel de fixation assorti est fourni avec les ferrures d’entraînement.
Le recouvrement 8 en acier inox assure une protection d’entrée fiable de sorte que les zones d’entraînement au niveau des galets sont bien recouvertes.
La largeur de bande recommandée est de 72 mm.
Variantes
Tri par
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 80 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090
Jeu de roulettes d’entraînement M
Variante sélectionnée

Kit poulies d'entraînement pour convoyeur à courroie crantée 8 40 M -80
0.0.726.00
0.0.726.00