Réducteurs à renvoi d'angle D14/D11


Variante sélectionnée
Renvoi d’angle D14/D11-i10 (0.0.710.76)
Renvoi d’angle D14/D11-i10
0.0.710.76
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.710.76
Avec protection ESDOui
Rapport de transmissioni = 10
Poidsp = 1,101 kg
Unité de livraison1 pce
Classe de protectionIP 56
Rendementη = 0,81

Description

Les réducteurs à renvoi d’angle D14/D11 pour le moteur item AC D11 sont disponibles avec six rapports différents. La vitesse de la bande transporteuse est donc réglable.
Sous forme de solution prête à brancher, le réducteur est vissé sur le moteur sans aucun usinage. Le kit de fixation moteur 8 40 D14 sert à fixer des réducteurs et des moteurs à droite ou à gauche du convoyeur.

Variantes

Tri par

Traduction:  i = 7Facteur de rendement:  η = 0,84
Traduction:  i = 10Facteur de rendement:  η = 0,81
Traduction:  i = 15Facteur de rendement:  η = 0,76
Traduction:  i = 20Facteur de rendement:  η = 0,73
Traduction:  i = 30Facteur de rendement:  η = 0,65
Traduction:  i = 60Facteur de rendement:  η = 0,51

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84834025