Moteur AC D11-180W

0.0.705.69


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.705.69
Fréquence nominalefn = 50/60 Hz
Poidsp = 3,9 kg
ConformitéCE
Unité de livraison1 pce
Couple nominalMn = 1,25 Nm
Vitesse de rotation nominale 50 Hznn = 1 370 1/min
Puissance nominalePn = 180 W
Courant nominalIn = 0,64/1,1 A
Classe de protectionIP 55
Tension nominaleUn = 230/400 V
Classe thermique155 °C
Classe de rendementIE 2

Description

Le moteur AC D11-180W item est un moteur triphasé fiable pour convoyeurs. Avec le rapport de transmission correct et un convertisseur de fréquence en option, le réducteur à renvoi d’angle D14/D11 vous permet de déterminer de façon très précise la vitesse d’une installation.
Etant donné que la machine asynchrone et le réducteur à renvoi d’angle sont des unités séparées, le moteur AC D11 peut être combiné avec différents réducteurs. La construction modulaire facilite la transformation d’une voie de transport selon différentes vitesses et permet l’utilisation du même moteur sur différentes installations.
En tant que solution prête à brancher, le moteur AC D11-180W se visse sur le réducteur à renvoi d’angle sans aucun usinage. Le kit de fixation moteur 8 40 D14 sert au montage sur la poulie d’entraînement. Il permet une fixation de l’unité d’entraînement à droite ou à gauche sur le convoyeur. L’orientation du mécanisme d’entraînement peut être adaptée par incréments de 90°.
Un obturateur de sécurité ferme le côté non utilisé de l’arbre creux du moteur afin d’assurer un fonctionnement en toute sécurité.
Note : le Moteur AC D11 n’est pas livré câblé. Le câblage dans les règles de l’art, y compris la mise à la terre, doit être effectué ou accompagné et contrôlé par un électricien qualifié.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Numéro du tarif douanier
85015220