Réducteurs à renvoi d'angle D14/D11
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.710.78 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Oui |
| Rapport de transmission | i = 20 |
| Poids | p = 1,101 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Classe de protection | IP 56 |
| Rendement | η = 0,73 |
Description
Sous forme de solution prête à brancher, le réducteur est vissé sur le moteur sans aucun usinage. Le kit de fixation moteur 8 40 D14 sert à fixer des réducteurs et des moteurs à droite ou à gauche du convoyeur.
Variantes
Tri par
| Transmisión: i = 7 | Eficiencia: η = 0,84 | |
| Transmisión: i = 10 | Eficiencia: η = 0,81 | |
| Transmisión: i = 15 | Eficiencia: η = 0,76 | |
| Transmisión: i = 20 | Eficiencia: η = 0,73 | |
| Transmisión: i = 30 | Eficiencia: η = 0,65 | |
| Transmisión: i = 60 | Eficiencia: η = 0,51 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84834025