Bloc d’entraînement de courroie crantée KLE
Données techniques
Étendue de la livraison
1 bloc d’entraînement de courroie crantée, Al, naturel
1 raccordement de profilé, acier zingué
1 vis Chc M5x14-DIN 912, acier zingué
1 écrou carré M5-DIN 562, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M14x12-ISO 7380, acier zingué
1 capuchon de protection M5, PE, noir
Propriétés
Référence | 0.0.717.82 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 301 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
La tension de la courroie crantée et le jeu de chariot sont faciles à régler. La courroie crantée AT3 assure un fonctionnement régulier.
Variantes
Tri par
Serie: 5 | |
Serie: 6 | |
Serie: 8 |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090