Données techniques
Étendue de la livraison
1 Housing, Al, anodized, natural
5 Sockets NEMA-5 , 0°
1 ON/OFF switch, illuminated, 2-pole
1 Power cable SJT 3x14 AWG, NEMA Plug 5-15, l = 2m
Fastening elements
Propriétés
| Référence | 0.0.670.15 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 670 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Mains connection via a fixed conventional power cord or a system plug – can also be connected directly to the mains using Adapter, Socket/Plug (0.0.417.45, max. 16 A).
Can be fastened to profile grooves and all panels: fits flush with the fastening brackets included. The Fastening Sets also enable you to fit the units at an angle of 90° or 70° (particularly ergonomic). These sets are then used instead of the fastening brackets supplied with the Multi-Socket Power Strips.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Numéro du tarif douanier
85365080