Chariot KLE
Données techniques
Étendue de la livraison
1 chariot, Al, naturel
1 plaque de recouvrement, acier zingué
1 tôle de contact, acier inox
3 kits de racleur, naturels
2 vis Fhc M3x6-DIN 7991, acier zingué
4 vis Chc M5x14-DIN 7984, acier zingué
2 vis Chc M5x12-DIN 7984, St, noires
2 goupilles cylindriques ISO 2338-8x16, acier naturel
Propriétés
| Référence | 0.0.600.26 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,39 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.
Variantes
Tri par
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 | |
| Serie: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090