Fiche de raccordement


Variante sélectionnée
Fiche de raccordement M12 4P fiche codée A, noir (0.0.718.00)
Fiche de raccordement M12 4P fiche codée A, noir
0.0.718.00
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Connecteur enfichable, universel, 4 pôles, connecteur droit M12, codé A, autodénudant, matériau moleté : zinc coulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble de 4 mm à 8 mm

Propriétés

Référence0.0.718.00
Avec protection ESDNon
Poidsp = 12,5 g
Unité de livraison1 kit
Couleurnoir

Description

La fiche de connexion M12 4P connecteur codé A utilise une technique autodénudante pour la fixation rapide des extrémités de câble ouvertes de la bande LED RGB 24V. Le connecteur enfichable rond peut donc être fixé aux extrémités de câble sans outil.
Les connecteurs enfichables ronds M12 codés A sont compatibles avec de nombreuses applications d’automatisation.
Si nécessaire, le câble peut recevoir une rallonge grâce au câble de connexion capteur/actionneur 5m M12 4P prise codée A (0.0.714.52). Ce dernier est un câble d’une longueur de 5 m, équipé d’une prise de connexion M12.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290