Bande LED RGB multisegment, contrôleur


Variante sélectionnée
Contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24VDC (0.0.721.35)
Contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24VDC
0.0.721.35
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24VDC (Rev. 2)
2 écrous V 8 St M4, zingués
2 vis Chc M4x20-DIN 912, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.721.35
Tension de sortie12 V DC
Ligneligne 8
Tension de service24 V DC
Avec protection ESDNon
Poidsp = 147 g
Température ambiante (de service)-25 °C … +55 °C
Type de protectionIP 54
InterfacesIO-Link V1.1.3 Class B
Unité de livraison1 pce
Consommation de courantmax. 2,8 A

Description

Le contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24V, est utilisé pour contrôler une bande LED RGB multisegment (0.0.719.69). Il dispose de plusieurs modes de fonctionnement différents qui permettent un paramétrage personnalisé par IO-Link.
Le contrôleur est équipé de trois fiches M12 qui servent à la communication avec le maître IO-Link, à l’alimentation en tension et à la commande d’une bande LED RGB multisegment.
La mise en service et la configuration sont faciles et rapides à réaliser directement au niveau du contrôleur ou par un maître IO-Link. L’adaptateur secteur 24V 1A M12 (0.0.720.39) est nécessaire au fonctionnement.
Mode feu de marquage :
La bande LED s’illumine d’une seule couleur sur toute la surface afin de bien afficher les états de processus. Il existe différentes séquences de clignotement au choix. Les couleurs sont personnalisables.
Mode compte à rebours :
Le compte à rebours visualise des temps de processus en cours. On peut choisir librement la durée et le seuil d’avertissement et d’alarme, tout comme les couleurs et le mode de clignotement.
Mode niveau de remplissage :
Dans ce mode, on peut afficher des niveaux de remplissage qui augmentent ou qui diminuent. Des seuils d’avertissement et d’alarme, à définir librement, indiquent un état critique en cas de soupassement ou de dépassement.
Mode affichage de segments :
Une à cinq parties de la bande LED sont commandées de manière ciblée. Ce mode de fonctionnement remplace le feu tricolore pour machine conventionnel. Des motifs lumineux ou des séquences de clignotement permettent de visualiser clairement différents états.
Fonctionnement en mode position :
Ce mode permet de définir sur une bande LED jusqu’à dix segments de largeur variable. Ces segments peuvent être déplacés librement et leurs propriétés de couleur et de clignotement peuvent être adaptées. Il est également possible de regrouper les segments et de les utiliser comme des chenillards paramétrables.
Parmi les applications on trouve des repères dans les rayonnage, le prélèvement guidé par la lumière, l’assurance qualité, la visualisation de test, le soft Poka Yoke et le marquage des zones de travail de robots.
Version 2 : à compter de janvier 2025
Mode de fonctionnement supplémentaire : Mode position
Optimisation du temps de latence
Optimisation de la gestion thermique

Nouvelle ID de dispositif (IODD) : 45057
Longueur de ProcessDataOut étendue à 32 octets
Commande de la séquence de couleurs uniformisée

Version 1 : à compter d’août 2024
Modes de fonctionnement : Affichage par segment, niveau de remplissage, compte à rebours, feu de marquage
ID de dispositif (IODD) : 45056

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Input:  IO-LinkIO-Link: 
Input:  Digital and analogIO-Link:  X

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85366990