Convoyeur à courroie 8 40 D
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Entraxe | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Système d’entraînement | Côté sortie gauche/droite |
| Position d’entraînement | Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270° |
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Largeur totale convoyeur | BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400 mm |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Charge totale max. en mode transport | 100 kg |
| Charge totale max. en mode accumulation | 45 kg |
| Charge linéaire maximale | 25 kg/m |
| Tension nominale | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Largeur bande transporteuse | BT = BG-10 (si BG = 40, 80 alors BG-5) |
Description
Le cadre porteur solide, équipé de deux rainures 8 à utiliser librement, facilite la fixation d’accessoires, le raccordement de supports et l’intégration dans des machines.
En fonction du type de courroie, le convoyeur à courroie 8 40 D fonctionne avec accumulation grâce au frottement statique réduit, ou bien il est conçu pour le transport en continu des pièces avec une pente pouvant atteindre 20°. Une plaque coulissante à friction réduite en acier inox de 2 mm sert de soutien supplémentaire à la bande.
Téléchargement CAO
Convoyeur à courroie 8 40 D
* Indication obligatoire