Convoyeur à courroie crantée double 8 40 D
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Largeur totale convoyeur | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Entraxe | LA = 500–6000 mm |
| Système d’entraînement | Côté sortie gauche/droite |
| Position d’entraînement | Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270° |
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Largeur convoyeur | BF = 40, 80 mm |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Charge totale max. en mode transport | 100 kg |
| Charge totale max. en mode accumulation | 50 kg |
| Charge linéaire maximale | 25 kg/m |
| Tension nominale | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.8–31.4 m/min |
| Largeur bande transporteuse | BT = BF-8 mm |
Description
Des rebords soutiennent la courroie crantée durable à câbles d’acier intégrés en présence de forces latérales et augmentent la sécurité de fonctionnement. En fonction du type de courroie, le convoyeur à courroie crantée double 8 40 D fonctionne avec accumulation grâce au frottement statique réduit, ou bien il est conçu pour le transport en continu avec une pente pouvant atteindre 20°.
Le cadre porteur solide, équipé de quatre rainures 8 à utiliser librement, facilite la fixation d’accessoires, le raccordement de supports et l’intégration dans des machines. L’espace libre entre les deux courroies peut être utilisé pour monter des capteurs et des actionneurs au-dessous des produits transportés.
Téléchargement CAO
Convoyeur à courroie crantée double 8 40 D
* Indication obligatoire