Convoyeur à courroie double 8 40 M
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Largeur totale convoyeur | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Entraxe | LA = 500–6000 mm |
| Système d’entraînement | gauche/droite |
| Position d’entraînement | Position d’entraînement = 0°; 90°; 180°; 270° |
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Largeur convoyeur | BF = 40, 80 mm |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Charge totale max. en mode transport | 55 kg |
| Charge totale max. en mode accumulation | 17 kg |
| Charge linéaire maximale | 25 kg/m |
| Tension nominale | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Largeur bande transporteuse | BT = BF-5 mm |
Description
L’entraînement central d’item avec son moteur est fixé à un endroit au choix au-dessous d’une voie de transport. Ainsi, on peut déplacer des produits transportés qui sont plus larges que le convoyeur. Le sens de la marche peut être choisi librement.
Le cadre porteur solide, équipé de deux rainures 8 à utiliser librement, facilite la fixation d’une lisse, le raccordement de supports et l’intégration dans des machines.
Les bandes transporteuses sont disponibles en version sans accumulation et en version avec accumulation et à sécurité ESD.
Dans le cas de l’entraînement central, la bande transporteuse est tendue au-dessous de la voie de transport. Il n’y a donc pas de tolérances au niveau de l’entraxe des poulies de renvoi. Cette option convient aux applications de haute précision.
Téléchargement CAO
Convoyeur à courroie double 8 40 M
* Indication obligatoire