Poulie d'entraînement
Données techniques
Étendue de la livraison
1 poulie d’entraînement, St
2 roulements à billes à rotule DIN 630
Propriétés
| Référence | 0.0.705.11 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 3,934 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
La poulie d’entraînement se fixe à l’aide des ferrures d’entraînement 8 40 (0.0.702.72). Des trous borgnes des deux côtés permettent de monter l’accouplement à moyeu expansible D16/d13 prévu pour le raccordement du moteur à droite ou à gauche du convoyeur.
La largeur de bande recommandée est de 310 mm.
Variantes
Tri par
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 80 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 120 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 160 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 200 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 240 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 320 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 400 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 80 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 120 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 160 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 200 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 240 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 320 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 400 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 80 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900