Données techniques
Étendue de la livraison
1 ferrure d’entraînement 8 40 à gauche, Al, trovalisée
1 ferrure d’entraînement 8 40 à droite, Al, trovalisée
1 embout 8 40, PA6, ESD, noir
1 bague de positionnement convoyeur 8 40, PA6, ESD, noire
1 circlips DIN 472-38x1,5, St
2 vis Chc M8x14-DIN 6912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.702.72 |
|---|---|
| Couple | M = 10 Nm |
| Ligne | ligne 8 |
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 434 g |
| Force max. | Fmax. = 950 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | partiellement prémonté |
Description
Sur les convoyeurs à courroie, la stabilité directionnelle peut en outre être réglée avec précision à l’aide du kit d’ajustement 8 (0.0.715.05).
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Numéro du tarif douanier
84313900