Embout 8 24x20 D30 ESD, noir semblable RAL 9005

0.0.722.62


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 pièce détachée embout 8 24x20 D30 ESD, PA
1 vis Fhc M4x12-DIN7991, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.722.62
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3 g
Unité de livraison1 kit
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

L’embout 8 24x20 D30 ESD recouvre les bordures coupantes d’un profilé 8 24x20 D30 (0.0.720.44) en toute sécurité. Une fois la vis serrée, la géométrie de serrage assure un maintien solide dans la rainure de profilé 8 même en cas de vibrations, de chocs ou de variations de température.
L’embout 8 24x20 D30 ESD complète le système de lisse 8 D8. Les faces frontales du profilé lisse sont bien fermées. En même temps, l’embout à sécurité ESD empêche tout décalage du profilé de glissement en cours de fonctionnement.
Le profilé 8 24x20 D30 peut être équipé de différents profilés de glissement pour guider les produits transportés en douceur et en toute sécurité. L’embout 8 24x20 D30 ESD est compatible avec toutes les versions.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090