Données techniques
Étendue de la livraison
2 platines 8 40 M, Al
2 inserts vis de serrage 8 40 M, Al
4 inserts poulies de renvoi D50 D15, Al
2 inserts poulie d’entraînement 8 40 D40 M, Al
1 bague de positionnement convoyeur 8 40, PA, ESD, noire
4 goupilles cylindriques 8x16-ISO 8735, acier trempé
1 circlips DIN 472-38x1,5, St
2 écrous 6 St M5, acier zingué
4 écrous 8 St M6, acier zingué
4 vis Chc M5x10-DIN 6912, acier zingué
4 vis Chc M5x70-DIN 912, acier zingué
4 vis Fhc M5x8-DIN 7991, acier zingué
4 vis Fhc M6x25-DIN 7991, acier zingué
12 vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué
6 vis Chc tête bombée M5x10-ISO 7380 (ULS), acier zingué
4 rondelles ISO 7092-5, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.725.72 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Ligne | Convoyeurs |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 2,39 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les vis de serrage des deux poulies de renvoi servent à régler la tension initiale et le passage de la bande.
En plus du matériel de fixation des ferrures d’entraînement, des vis et des écrous sont fournis pour le montage des kit poulies d’entraînement en fonction de la largeur.
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Numéro du tarif douanier
84879090