Données techniques
Étendue de la livraison
Bague de positionnement convoyeur 8 40, PA6, ESD
Embout BFT 8 40, PA6, ESD
2 accouplements à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
Languette de sécurité pour composants rotatifs
Propriétés
Référence | 0.0.703.07 |
---|---|
Ligne | Convoyeurs |
Poids | p = 248 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Note : Le kit de synchronisation est fourni avec les convoyeurs à courroie double et les convoyeurs à courroie crantée double.
Le kit de synchronisation relie les deux poulies d’entraînement et transmet le couple à l’unité suivante. Les accouplements à moyeu expansible sont simplement installés dans les arbres creux des poulies. Le tube D16x1,5 St (0.0.664.14) sert d’arbre de synchronisation. Le profilé cache arbre de synchronisation 8 40 (0.0.710.31) couvre l’arbre tournant.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84313900