Jeu de raccords


Variante sélectionnée
Fixation cube 8 3D 40x40x40 (0.0.698.78)
Fixation cube 8 3D 40x40x40
0.0.698.78
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fixation cube 3D, GD-Al, naturel
3 caches pour fixation cube 8 40, PA, gris semblable RAL 7042
3 vis Chc tête bombée M8x22-ISO 7380, acier zingué
3 rondelles ISO 7092 - 8 - 200 HV, zinguées

Propriétés

Référence0.0.698.78
CoupleM = 25 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 138 g
Unité de livraison1 kit

Description

Rapides et simples ! Les fixations cubes d’item permettent de configurer des bâtis et des cadres avec peu d’effort. Alors que les autres types de fixation servent à relier deux profilés directement l’un à l’autre, la fixation cube est placée entre les profilés comme une structure en trois dimensions. La fixation est vissée dans les trous centraux des profilés.
Voici les avantages de cette méthode : Il est plus facile de calculer la longueur des profilés, et l’espace libre dans la fixation cube facilite le serrage des vis. Pour les profilés à rainures fermées, la surface n’est ouverte à aucun endroit, et il n’est plus nécessaire d’encocher les coins pour fixer des remplissages. C’est parfait pour les volets, enceintes et cadres à remplissage.
La fixation cube 8 2D 40x40x40 relie deux profilés 8 40x40 selon un angle de 90°, la fixation cube 8 3D 40x40x40 crée un coin en trois dimensions à l’aide de trois profilés. Pour le montage, les trous centraux des profilés sont taraudés. Le matériel de fixation pour le vissage sur la fixation cube est fourni. Des dispositifs anti-rotation assurent une orientation précise et stable des profilés. Si nécessaire, les dispositifs anti-rotation peuvent être retirés à l’aide d’un tournevis.
Après l’assemblage, les ouvertures sont fermées par les caches pour fixation cube 8 40 fournis.
L’insert fileté M8 pour fixation cube 8 sert à raccorder des pieds réglables, des roulettes ou d’autres accessoires. L’insert est mis en place dans la fixation cube 2D ou 3D à l’aide d’un tournevis et dispose d’un filet M8 solide.
Der Metallkörper des Würfelverbinders ist ESD-sicher gemäß IEC 61340.
Innerhalb einer EPA muss die Verwendung der mitgelieferten Abdeckkappen trotz ihrer geringen Oberfläche abgewogen werden.

Variantes

Tri par

Ausführung:  2D
Ausführung:  3D

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900